Danfoss logo
EV220B Solenoid valve NC G 3/8

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 3/8, 0.7 m³/h, EPDM

032U5807

Recomendaciones del medio: Technical & Soft Water, Homologación: SINTEF; UA, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV220B 6BD G 38E NC000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios ligeramente agresivos
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV220B 6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]1/4 in
FunciónNC
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónSINTEFUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónLatón DZR
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón DZR
Material DescriptionVALVULA EVSI-C-6
N.° de expediente SCIPf440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Característica
Valor
Nombre del programa de piezasEV220B 6 - 22
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]30.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]435.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]20.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]290 psig
Presión diferencial [bar] [Max]20.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.100 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]290.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]1.450 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioTechnical & Soft Water
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]3/8
Tamaño del orificio [mm]6.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]80 °C
Temp. amb. máx. [°F]176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]40 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]250 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV220B
Valor Cv [gal/min]0.800 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.700 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.24 Kilogramo
Peso neto0.217 Kilogramo
Volumen0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423054503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm