Danfoss logo
Solenoid coil_018F4720

Bobina para solenoide, BR024CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

018F4722

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorNegro
Conector eléctrico3 × palas
Conex. bobinaPala DIN
Conex. elect.Pala DIN
Conexión electrica estandarEN175301-803
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 50Hz14.0 W
Consumo de energía [W] 60Hz12.0 W
Consumo potencia 50Hz [VA]26.0 VA
Consumo potencia 60Hz [VA]21.0 VA
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBR024CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Característica
Valor
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grado de protección de la carcasaIP00
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónDNV∙GL
Humedad relativa [% HR] [máx.]97 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Humedad relativa, condicionesSin condensación
Material DescriptionCoil BR24CS 24 V 50/60 Hz
Nombre de productoBobina para solenoide
Número del repuesto018F4722
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-13 °F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño conex. elect.6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]24 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]24 V
Tipo de productoBR024CS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.28 Kilogramo
Peso neto0.241 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.271 Litro
EAN/UPC5715162268926