Controlador central, Fuente de alimentación: NSU, Número de termostatos de radiador (incl.): 3
014G0289
Controlador central Danfoss Link, Z-wave
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
014G0289
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 25 mm |
| Anchura [mm] | 107.00 mm |
| Aplicación | Residencial (grado de contaminación 2) |
| Aprobación estándar | Marca CE |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP termostato | 21 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color | RAL 9005 negro / RAL 9016 blanco |
| Compatibilidad con asistentes de voz | Amazon Alexa |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo eléctrico (en espera) [VA] | 2.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Controlador central Danfoss Link |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Estándar inalámbrico | Z-wave |
| Frecuencia de transmisión [GHz] | 2.4 GHz |
| Frecuencia de transmisión [MHz] | 868.42 MHz |
| Fuente de alimentación | NSU |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Danfoss Link™ |
| Homologación | Onda ZCEEAC |
| Integración del sistema | Danfoss Link™ |
| Longitud. [mm] | 125.0 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | CC Danfoss Link NSU Wall East DCC22 |
| Número de termostatos de radiador (incl.) | 3 Uds. |
| Product line | 03 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 75 °C |
| Tipo de control del IC | Módulo de Aplicación |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Tipo de producto | Controlador central |
| Tipo de software | A |
| Transmisión [m] [Max] | 30 m |
| Versión de software | 4.1.0 o superior |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.678 Kilogramo |
| Peso neto | 0.622 Kilogramo |
| Volumen | 1.486 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425120213 |
| Proposition 65 | No significant risk |