Danfoss logo
Danfoss Link CC

Controlador central, Fuente de alimentación: PSU, Número de termostatos de radiador (incl.): 3

014G0288

Controlador central Danfoss Link, Z-wave
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]25 mm
Anchura [mm]107.00 mm
AplicaciónResidencial (grado de contaminación 2)
Aprobación estándarMarca CE
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP termostato21
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorRAL 9005 negro / RAL 9016 blanco
Compatibilidad con asistentes de vozAmazon Alexa
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo eléctrico (en espera) [VA]2.0 W
Contiene bateríasNo
DescripciónControlador central Danfoss Link
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Estándar inalámbricoZ-wave
Frecuencia de transmisión [GHz]2.4 GHz
Frecuencia de transmisión [MHz]868.42 MHz
Fuente de alimentaciónPSU
Característica
Valor
Grupo de productosDanfoss Link™
HomologaciónOnda ZCEEAC
Integración del sistemaDanfoss Link™
Longitud. [mm]125.0 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionCC Danfoss Link PSU Plug East DCC22
Número de termostatos de radiador (incl.)3 Uds.
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C]75 °C
Tipo de control del ICMódulo de Aplicación
Tipo de pantallaPantalla táctil
Tipo de productoControlador central
Tipo de softwareA
Transmisión [m] [Max]30 m
Versión de software4.1.0 o superior

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.537 Kilogramo
Peso neto0.537 Kilogramo
Volumen1.486 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425120206
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens