Danfoss logo
Living By Danfoss 014G0160 Radiator Sensors_R

Sensor de ambiente, 868.42 MHz

014G0160

Sensor de pared para el sistema Danfoss Link, Z-wave
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]76 mm
AplicaciónResidencial (grado de contaminación 2)
Aprobación estándarEN 60730
Batería, cant.2
Baterías de alimentación2 pilas alcalinas AA 1,5 V
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP termostato21
ColorRAL 9016
Contiene bateríasYes
DescripciónSensor de pared para el sistema Danfoss Link
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
En el ámbito de WEEEYes
Estándar inalámbricoZ-wave
Frecuencia de transmisión [MHz]868.42 MHz
Función de ventana abierta
Grupo de productosDanfoss Link™
HomologaciónOnda ZCEEAC
Característica
Valor
Indicador de batería baja
Integración del sistemaDanfoss Link™
Marcado CEYes
Material DescriptionDanfoss RS-Z
N.° de expediente SCIPf69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091
Nombre del producto en el expediente SCIPDanfoss RS-Z
Potencia de transmisión [mW] [Max]1.00 mW
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Tipo de control del ICTermostato de ambiente
Tipo de pantallaLCD con retroiluminación
Tipo de productoSensor de ambiente
Tipo o nombre de la bateríaAlkaline AA (LR6/ZR6)
Transmisión [m] [Max]30 m
Vida útil de la batería [años]5 a.

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.245 Kilogramo
Peso neto0.245 Kilogramo
Volumen1.104 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425110177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm