Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
El termostato de ambiente con cable Danfoss Icon2™ de 24 V ofrece un diseño minimalista que lo hace invisible y se integra con el entorno cuando la pantalla no está activa. Utiliza comunicación por línea eléctrica, lo que facilita enormemente la instalación. El termostato de ambiente con cable Icon2™ de 24 V es compatible con el controlador maestro Icon™ de 24 V y el controlador principal Icon2™. Tenga en cuenta que la función de actualización de firmware solo está disponible con el controlador principal Icon2™.
Features and benefits
- Interfaz de usuario táctil
- Sensor de suelo (accesorio)
- Plástico resistente a los rayos UV para reducir elamarilleo con el tiempo
- Limitación de temperatura (entre 4 °C y 35 °C)
- Posibilidad de desactivar la refrigeración para una habitación específica
- Emisor de calor dual (por ejemplo, radiadory calefacción por suelo radiante en la mismahabitación)