Danfoss logo
Danfoss_Ally_Starterpack

Pack de inicio Danfoss Ally™, Zigbee, Número de termostatos de radiador (incl.): 1

014G2440

Paquete de inicio Danfoss AllyTM (Pasarela + termostato de radiador), Zigbee

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]95 mm
AplicaciónRadiadores, calefacción por suelo radiante a base de aguaResidencial (grado de contaminación 2)
Batería, cant.2
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP termostato20
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(c)-I
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9016
Compatibilidad con asistentes de vozAmazon AlexaAsistente de GoogleGoogle Home
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]5.0 W
Consumo eléctrico (en espera) [VA]2.0 W
Contiene bateríasYes
DescripciónPaquete de inicio Danfoss AllyTM (Pasarela + termostato de radiador)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Estándar inalámbricoZigbee
Frecuencia de la tensión de alimentación [Hz]50 Hz
Frecuencia de transmisión [GHz]2.4 GHz
FunciónTermostato de control
Grupo de productosDanfoss Ally™
HomologaciónCEUA.TR.089EACUKCA
Integración del sistemaDanfoss Ally™
Longitud del cable [m]1.000 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDanfoss Ally Starter Pack
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260
Nivel de contaminación2
Nombre del producto en el expediente SCIPDanfoss Ally Starter Pack
Número de termostatos de radiador (incl.)1 Uds.
Potencia de transmisión [mW] [Max]79.00 mW
Product line03
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]35 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]5 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]60 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]110 V
Tensión de la salida [V] c.c.5 V
Tipo de actuadorElectromecánicos
Tipo de adaptadorM30RARAVRAVL
Tipo de batería2 pilas alcalinas AA de 1,5 V
Tipo de pantallaSIN PANTALLA
Tipo de productoPack de inicio Danfoss Ally™
Tipo de softwareA
Tipo o nombre de la bateríaAlkaline AA (LR6/ZR6)
Transmisión [m] [Max]30 m

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.521 Kilogramo
Peso neto0.366 Kilogramo
Volumen1.699 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424056551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm