VMT
La válvula VMT es una válvula de asiento de 2vías que se utiliza principalmente en sistemas decalefacción.
Se puede combinar con:
• Actuadores termohidráulicos ABV y ABNV*
• Actuadores termostáticos automáticos RAVI,RAVK y RAVV
* El actuador ABNV sólo se puede combinarcon válvulas VMT-/8.
Features and benefits
- Compatible con varios tipos de actuadores para un control de calefacción versátil.
- Diseño compacto DN 15-25 con kVS de hasta 8,0 m³/h.
- Apto para sistemas acuosos y glicólicos hasta 120 °C.