TPC
003L3965
TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
003L3965
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Actuadores termostáticos |
| Material Description | TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE |
| Product line | 08 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de producto | TPC |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.075 Kilogramo |
| Peso neto | 0.058 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.387 Litro |
| EAN/UPC | 5715255102526 |