Danfoss logo
Safety temperature monitor type STM

STM, 40 °C - 95 °C, 210 mm, 5 m

065-0610

STM PN25 40-95/5m

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarDIN EN 14597:2005-12 STW871
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión del sensorRosca ext. M22x1/R3/4, conforme a la norma DIN 2999
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Constante de tiempo [s]100 "
Contiene bateríasNo
DescripciónSTM PN25 40-95/5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del sensor de temperatura [mm]16.0 mm
FunciónDispositivo de monitorización de temperatura de seguridad
Ganancia Ks0.30
Grupo de productosActuadores: temperatura
Longitud de tuberías capilares [m]5.0 m
Longitud del sensor de temperatura [mm]210 mm
Material del sensor de temperaturaCobre, n.º de mat. 2.0090
Característica
Valor
Material del tubo de impulsiónCobre, n.º de mat. 2.0090
Material DescriptionSTM PN25 40-95/5m
N.° de expediente SCIP14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
Nombre del producto en el expediente SCIPSTM PN25
Product line08
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]95 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]40 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max]145 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoSTM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.703 Kilogramo
Peso neto2.703 Kilogramo
Volumen5.277 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421544327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm