Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

STFW, 30 °C - 95 °C, 500 mm, 5 m

065-4409

STFW PN40 30-95/5m Vaina de bronce

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarDIN EN 14597:2005-12 STW1077
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión del sensorRosca macho cónica R1, conforme a la norma DIN 2999
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Constante de tiempo [s]120 "
Contiene bateríasNo
DescripciónSTFW PN40 30-95/5m Vaina de bronce
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del sensor de temperatura [mm]24.0 mm
FunciónDispositivo de monitorización de temperatura de seguridad
Ganancia Ks0.60
Grupo de productosActuadores: temperatura
Longitud de tuberías capilares [m]5.0 m
Longitud del sensor de temperatura [mm]500 mm
Material del sensor de temperaturaCobre, n.º de mat. 2.0090
Característica
Valor
Material del tubo de impulsiónCobre, n.º de mat. 2.0090
Material DescriptionSTFW PN40 30-95/5m Bronze pocket
N.° de expediente SCIP6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
Nombre del producto en el expediente SCIPSTFW PN40
Product line08
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]95 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]30 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max]195 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoSTFW

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.246 Kilogramo
Peso neto6.898 Kilogramo
Volumen36.398 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421808122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm