Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8063

RAVK PN16 25-65/2m

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje30 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión del sensorRosca ext. M14x1/R1/2, conforme a la norma DIN 2999
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Constante de tiempo [s]25 "
Contiene bateríasNo
DescripciónRAVK PN16 25-65/2m
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diámetro del sensor de temperatura [mm]9.5 mm
Formato de empaquetadoMultipack
FunciónControlador de temp.
Ganancia Ks0.10
Grupo de productosActuadores: temperatura
Longitud de tuberías capilares [m]2.0 m
Longitud del sensor de temperatura [mm]82 mm
Característica
Valor
Material del sensor de temperaturaCobre, n.º de mat. 2.0090
Material del tubo de impulsiónCobre, n.º de mat. 2.0090
Material DescriptionRAVK PN16 25-65/2m
N.° de expediente SCIP148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b
Nombre del producto en el expediente SCIP013U8063
Product line08
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]65 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max]120 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoRAVK

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.42 Kilogramo
Peso neto0.42 Kilogramo
Volumen1.372 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421500491
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm