RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m
013U8009
RAVI PN10 43-65/2m
013U8009
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobación estándar | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión del sensor | Rosca ext. M14x1/R1/2, conforme a la norma DIN 2999 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Constante de tiempo [s] | 3 " |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | RAVI PN10 43-65/2m |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 9.5 mm |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | Controlador de temp. |
| Ganancia Ks | 0.25 |
| Grupo de productos | Actuadores: temperatura |
| Longitud de tuberías capilares [m] | 2.0 m |
| Longitud del sensor de temperatura [mm] | 150 mm |
| Material del sensor de temperatura | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del tubo de impulsión | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
| Material Description | RAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION |
| Montaje del sensor de temperatura | Sensor más caliente |
| N.° de expediente SCIP | 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | RAVI PN10 |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 43 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max] | 70 °C |
| Tipo de montaje | Retorno |
| Tipo de producto | RAVI |
| Tipo de velocidad | Slower (restriction) |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.456 Kilogramo |
| Peso neto | 0.456 Kilogramo |
| Volumen | 2.351 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |