Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Rápida

013U8008

RAVI PN10 43-65/2m

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarDIN EN 14597:2005-12 TR838
Cantidad por formato de embalaje16 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión del sensorRosca ext. M14x1/R1/2, conforme a la norma DIN 2999
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Constante de tiempo [s]3 "
Contiene bateríasNo
DescripciónRAVI PN10 43-65/2m
DG Indicator ProfileContains Gas
Diámetro del sensor de temperatura [mm]9.5 mm
Formato de empaquetadoMultipack
FunciónControlador de temp.
Ganancia Ks0.25
Grupo de productosActuadores: temperatura
Longitud de tuberías capilares [m]2.0 m
Longitud del sensor de temperatura [mm]150 mm
Material del sensor de temperaturaCobre, n.º de mat. 2.0090
Característica
Valor
Material del tubo de impulsiónCobre, n.º de mat. 2.0090
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m
Montaje del sensor de temperaturaSensor más caliente
N.° de expediente SCIP9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
Nombre del producto en el expediente SCIPRAVI PN10
Product line08
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]65 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]43 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max]70 °C
Tipo de montajeRetorno
Tipo de productoRAVI
Tipo de velocidadRápida

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.446 Kilogramo
Peso neto0.37 Kilogramo
Volumen2.35 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421500415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm