Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
003L3535
Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: QTL
003L3535
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Grupo de productos | Actuadores: temperatura |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AB-QM QTL SET DN15 45-60/2m |
| Product line | 08 |
| Tipo de producto | QTL |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.17 Kilogramo |
| Peso neto | 1.07 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 6.16 Litro |
| EAN/UPC | 5715162236048 |