AVT (rápida), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4 m
065-0604
AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
065-0604
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobación estándar | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión del sensor | Rosca ext. M22x1/R3/4, conforme a la norma DIN 2999 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Constante de tiempo [s] | 30 " |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 16.0 mm |
| Función | Controlador de temp. |
| Ganancia Ks | 0.70 |
| Grupo de productos | Actuadores: temperatura |
| Longitud de tuberías capilares [m] | 4.0 m |
| Longitud del sensor de temperatura [mm] | 255 mm |
| Material del sensor de temperatura | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del tubo de impulsión | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
| Material Description | AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4 |
| N.° de expediente SCIP | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AVT PN25 |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 10 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max] | 95 °C |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | AVT (rápida) |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.75 Kilogramo |
| Peso neto | 1.75 Kilogramo |
| Volumen | 5.504 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |