Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, 40 °C - 90 °C, 170 mm, 5 m

065-0598

AVT PN25 40-90/5m 170mm R1/2 Vaina de latón

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión del sensorRosca ext. M14x1/R1/2, conforme a la norma DIN 2999
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Constante de tiempo [s]50 "
Contiene bateríasNo
DescripciónAVT PN25 40-90/5m 170mm R1/2 Vaina de latón
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diámetro del sensor de temperatura [mm]9.5 mm
FunciónControlador de temp.
Ganancia Ks0.20
Grupo de productosActuadores termostáticos
Longitud de la vaina del sensor [mm]170 mm
Longitud de tuberías capilares [m]5.0 m
Longitud del sensor de temperatura [mm]170 mm
Material de la vaina del sensorLatón
Característica
Valor
Material del sensor de temperaturaCobre, n.º de mat. 2.0090
Material del tubo de impulsiónCobre, n.º de mat. 2.0090
Material DescriptionAVT THERMOSTAT ACTUADOR 40-90ºC 170MM R1
N.° de expediente SCIPc3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
Nombre del producto en el expediente SCIPAVT1
Product line08
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]90 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]40 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max]140 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAVT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.385 Kilogramo
Peso neto1.135 Kilogramo
Volumen5.539 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421544211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm