AFT 17, 20 °C - 90 °C, 500 mm, 5 m
065-4401
AFT17 PN40 20-90/5m Sensor espiral
065-4401
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobación estándar | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión del sensor | Rosca macho cónica R1, conforme a la norma DIN 2999 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Constante de tiempo [s] | 20 " |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | AFT17 PN40 20-90/5m Sensor espiral |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 30.0 mm |
| Función | Controlador de temp. |
| Ganancia Ks | 0.80 |
| Grupo de productos | Actuadores: temperatura |
| Longitud de tuberías capilares [m] | 5.0 m |
| Longitud del sensor de temperatura [mm] | 500 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del sensor de temperatura | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
| Material del tubo de impulsión | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
| Material Description | AFT17 PN40 20-90/5m Spiral sensor |
| N.° de expediente SCIP | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Selfacting Thermostats - AFT |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 90 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | AFT 17 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 5.14 Kilogram |
| Peso neto | 3.953 Kilogram |
| Volumen | 34.32 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |