AFT 06, 60 °C - 130 °C, 386 mm, 5 m
065-4393
AFT06 PN40 60-130/5m Vaina de bronce
065-4393
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobación estándar | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión del sensor | Rosca macho cónica R1, conforme a la norma DIN 2999 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Constante de tiempo [s] | 120 " |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | AFT06 PN40 60-130/5m Vaina de bronce |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 22.0 mm |
| Función | Controlador de temp. |
| Ganancia Ks | 0.80 |
| Grupo de productos | Actuadores: temperatura |
| Longitud de tuberías capilares [m] | 5.0 m |
| Longitud del sensor de temperatura [mm] | 386 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del sensor de temperatura | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
| Material del tubo de impulsión | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
| Material Description | AFT06 PN40 60-130/5m Bronze pocket |
| N.° de expediente SCIP | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Selfacting Thermostats - AFT |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 130 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 60 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | AFT 06 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.585 Kilogramo |
| Peso neto | 4.585 Kilogramo |
| Volumen | 36.398 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421807965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |