Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 50 °C - 90 °C, Rosca interna

003N8218

FJV PN16 20/3,4 50-90 rosc. Rp int., retorno

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarETA VA 1.54/18952
Característica de caudalLineal
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónFJV PN16 20/3,4 50-90 rosc. Rp int., retorno
DG Indicator ProfileContains Gas
Diámetro [mm]20 mm
Factor de cavitación0.40
FunciónLimitador de temp.
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de temperatura
Longitud de tuberías capilares [m]0.0 m
Material de sellado del cono/asientoNBR/latón n.º mat. 2.0402
Material del asiento de la válvulaAcero al Cr-Ni, n.º de mat. 1.4301
Material del cono de la válvulaCaucho NBR
Material del cuerpo de la válvulaBronce CuZn40Pb2, n.º de mat. 2.0402
Material DescriptionFJV 20 Water Reg. Valve 50-90 °C M/10
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Característica
Valor
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Norma de conexiónISO 7/1
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]90 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]50 °C
Rango de presión diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónRp 3/4
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de productoFJV
Tipos de conexiónRosca interna
Valores kvs [m³/h]3.40 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.372 Kilogramo
Peso neto1.303 Kilogramo
Volumen4.082 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421100875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm