AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Rosca externa
003L3526
Contr. principal AVTQ DN20 no pilotado, I-p
003L3526
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 4 Uds. |
| Característica de caudal | Split |
| Clase de presión | PN 16 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión del sensor | Rosca ext. M22x1/R3/4, conforme a la norma DIN 2999 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Contr. principal AVTQ DN20 no pilotado, I-p |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diámetro [mm] | 20 mm |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 15.0 mm |
| Factor de cavitación | 0.60 |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función | Controlador de temp. compensado por caudal |
| Función VSP: P | No |
| Función VSP: Q | No |
| Función VSP: T | No |
| Grupo de productos | Controladores de temperatura |
| Longitud de tuberías capilares [m] | 1.0 m |
| Longitud del sensor de temperatura [mm] | 90 mm |
| Material de sellado del cono/asiento | EPDM/acero inoxidable 1.4571 |
| Material del asiento de la válvula | Acero al Cr-Ni, n.º de mat. 1.4404 |
| Material del cono de la válvula | Caucho EPDM |
| Material del cuerpo de la válvula | Rg5, n.º de mat. 2.1096.01 |
| Material del sensor de temperatura | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
| Material del tubo de impulsión | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
| Material Description | AVTQ Main contr. DN20 excl.pilot c., I-p |
| Medio alternativo 2, ACS | Agua caliente sanitaria (contenido máx. de cloro (Cl): 200 ppm) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Norma de conexión | ISO 228/1 |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 45 °C |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Relación de control | 100:1 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | G 1 A |
| Tamaño de válvula | DN 20 |
| Tasa de fugas [% kVS] | < 0.05 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max] | 130 °C |
| Tiempo de reacción, apertura [s] | 4 " |
| Tiempo de reacción, cierre [s] | 4 " |
| Tipo de producto | AVTQ |
| Tipos de conexión | Rosca externa |
| Valores kvs [m³/h] | 3.20 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.92 Kilogramo |
| Peso neto | 2.92 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 9.168 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |