AVTB-RA, REG. DE TEMP. DE LATÓN 3/4" NPT, REFRIGERACIÓN, 77-
003N7252RA
REG. DE TEMP. DE LATÓN 3/4" NPT, REFRIGERACIÓN, 77-
003N7252RA
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobación estándar | ETA VA 1.54/18952 |
| Característica de caudal | Lineal |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión del sensor | Rosca ext. M14x1/R1/2, conforme a la norma DIN 2999 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | REG. DE TEMP. DE LATÓN 3/4" NPT, REFRIGERACIÓN, 77- |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diámetro [mm] | 20 mm |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 9.5 mm |
| Factor de cavitación | 0.40 |
| Función | Controlador de temp. |
| Función VSP: P | No |
| Función VSP: Q | No |
| Función VSP: T | No |
| Grupo de productos | Controladores de temperatura |
| Longitud de tuberías capilares [m] | 0.0 m |
| Longitud del sensor de temperatura [mm] | 180 mm |
| Material de sellado del cono/asiento | NBR/Bronce DZR BS 2872/CZ132 |
| Material del asiento de la válvula | Acero al Cr-Ni, n.º de mat. 1.4301 |
| Material del cono de la válvula | Caucho NBR |
| Material del cuerpo de la válvula | Bronce CuZn40Pb2, n.º de mat. 2.0402 |
| Material del sensor de temperatura | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
| Material del tubo de impulsión | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | 3/4" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 77- |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Montaje del sensor de temperatura | Más frío |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 0 °C |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Tamaño de conexión | NPT 3/4 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max] | 90 °C |
| Tiempo de reacción, apertura [s] | 3 " |
| Tiempo de reacción, cierre [s] | 3 " |
| Tipo de producto | AVTB-RA |
| Tipos de conexión | Rosca interna |
| Valores kvs [m³/h] | 3.40 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.739 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 1.739 Kilogramo |