Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, REGULADOR DE TEMP. DE LATÓN 1/2" NPT REFRIGERACIÓN

003N6032RA

REGULADOR DE TEMP. DE LATÓN 1/2" NPT REFRIGERACIÓN

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarETA VA 1.54/18952
Característica de caudalLineal
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión del sensorRosca ext. M22x1/R3/4, conforme a la norma DIN 2999
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónREGULADOR DE TEMP. DE LATÓN 1/2" NPT REFRIGERACIÓN
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diámetro [mm]15 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm]18.0 mm
Factor de cavitación0.40
FunciónControlador de temp.
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de temperatura
Longitud de tuberías capilares [m]0.0 m
Longitud del sensor de temperatura [mm]210 mm
Material de sellado del cono/asientoNBR/Bronce DZR BS 2872/CZ132
Material del asiento de la válvulaAcero al Cr-Ni, n.º de mat. 1.4301
Material del cono de la válvulaCaucho NBR
Material del cuerpo de la válvulaBronce CuZn40Pb2, n.º de mat. 2.0402
Material del sensor de temperaturaCobre, n.º de mat. 2.0090
Material del tubo de impulsiónCobre, n.º de mat. 2.0090
Característica
Valor
Material Description1/2" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING,
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]30 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]0 °C
Rango de presión diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Tamaño de conexiónNPT 1/2
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max]55 °C
Tiempo de reacción, apertura [s]3 "
Tiempo de reacción, cierre [s]15 "
Tipo de productoAVTB-RA
Tipos de conexiónRosca interna
Valores kvs [m³/h]1.90 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.71 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto1.71 Kilogramo