AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Rosca externa
003N5146
AVTB 25 Válvula termostática 30-100#C
003N5146
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobación estándar | ETA VA 1.54/18952 |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Característica de caudal | Lineal |
| Clase de presión | PN 16 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión del sensor | Rosca ext. M14x1/R1/2, conforme a la norma DIN 2999 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de temperatura | Sí |
| Control del caudal | No |
| Descripción | AVTB 25 Válvula termostática 30-100#C |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diámetro [mm] | 25 mm |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 9.5 mm |
| Factor de cavitación | 0.40 |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | Controlador de temp. |
| Función de limitador de retorno | No |
| Función VSP: P | No |
| Función VSP: Q | No |
| Función VSP: T | No |
| Grupo de productos | Controladores de temperatura |
| Longitud de tuberías capilares [m] | 2.3 m |
| Longitud del sensor de temperatura [mm] | 150 mm |
| Material de sellado del cono/asiento | NBR/Bronce DZR BS 2872/CZ132 |
| Material del asiento de la válvula | Acero al Cr-Ni, n.º de mat. 1.4301 |
| Material del cono de la válvula | Caucho NBR |
| Material del cuerpo de la válvula | Bronce DZR BS 2872/CZ132 |
| Material del sensor de temperatura | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del tubo de impulsión | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
| Material Description | AVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3m ext G fl/re |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Norma de conexión | ISO 228/1 |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| PN alternativa, VSP | 10 |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 30 °C |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | G 1 1/4 A |
| Tamaño de válvula | DN 25 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max] | 130 °C |
| Tiempo de reacción, apertura [s] | 25 " |
| Tiempo de reacción, cierre [s] | 25 " |
| Tipo de producto | AVTB |
| Tipos de conexión | Rosca externa |
| Valores kvs [m³/h] | 5.50 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.688 Kilogramo |
| Peso neto | 1.604 Kilogramo |
| Volumen | 4.082 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100691 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |