Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Rosca externa

003N5141

AVTB 15 Válvula termostática 30-100#C

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarETA VA 1.54/18952
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Característica de caudalLineal
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión del sensorRosca ext. M14x1/R1/2, conforme a la norma DIN 2999
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Constante de tiempo [s]25 "
Contiene bateríasNo
Control de temperaturaSí
Control del caudalNo
DescripciónAVTB 15 Válvula termostática 30-100#C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diámetro [mm]15 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm]9.5 mm
Factor de cavitación0.40
Formato de empaquetadoMultipack
FunciónControlador de temp.
Función de limitador de retornoNo
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: TSí
Grupo de productosControladores de temperatura
Longitud de tuberías capilares [m]2.3 m
Longitud del sensor de temperatura [mm]150 mm
Material de sellado del cono/asientoNBR/Bronce DZR BS 2872/CZ132
Material del asiento de la válvulaAcero al Cr-Ni, n.º de mat. 1.4301
Material del cono de la válvulaCaucho NBR
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR BS 2872/CZ132
Material del sensor de temperaturaCobre, n.º de mat. 2.0090
Característica
Valor
Material del tubo de impulsiónCobre, n.º de mat. 2.0090
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m ext G fl/re
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Norma de conexiónISO 228/1
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP10
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]100 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]30 °C
Rango de presión diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 3/4 A
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max]130 °C
Tiempo de reacción, apertura [s]25 "
Tiempo de reacción, cierre [s]25 "
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAVTB
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]1.90 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.572 Kilogramo
Peso neto1.493 Kilogramo
Volumen4.082 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421100646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm