Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (rápida), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Rosca externa

003N5114

AVTB 15 Válvula termostática 20-60#C

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarETA VA 1.54/18952
Característica de caudalLineal
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión del sensorRosca ext. M14x1/R1/2, conforme a la norma DIN 2999
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Constante de tiempo [s]3 "
Contiene bateríasNo
Control de temperatura
Control del caudalNo
DescripciónAVTB 15 Válvula termostática 20-60#C
DG Indicator ProfileContains Gas
Diámetro [mm]15 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm]9.5 mm
Factor de cavitación0.40
FunciónControlador de temp.
Función de limitador de retornoNo
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: T
Grupo de productosControladores de temperatura
Longitud de tuberías capilares [m]2.0 m
Longitud del sensor de temperatura [mm]180 mm
Material de sellado del cono/asientoNBR/Bronce DZR BS 2872/CZ132
Material del asiento de la válvulaAcero al Cr-Ni, n.º de mat. 1.4301
Material del cono de la válvulaCaucho NBR
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR BS 2872/CZ132
Material del sensor de temperaturaCobre, n.º de mat. 2.0090
Material del tubo de impulsiónCobre, n.º de mat. 2.0090
Característica
Valor
Material DescriptionAVTB G 3/4 A
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Montaje del sensor de temperaturaSensor más caliente
Norma de conexiónISO 228/1
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP10
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]60 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]20 °C
Rango de presión diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 3/4 A
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max]90 °C
Tiempo de reacción, apertura [s]3 "
Tiempo de reacción, cierre [s]3 "
Tipo de montajeRetorno
Tipo de productoAVTB (rápida)
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]1.90 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.568 Kilogramo
Peso neto1.49 Kilogramo
Volumen4.082 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421100493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm