Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 65 °C, 2 m, Rosca externa

003N5104

AVTB 15 Válvula termostática 20-65#C

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarETA VA 1.54/18952
Característica de caudalLineal
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión del sensorRosca ext. M14x1/R1/2, conforme a la norma DIN 2999
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de temperaturaSí
Control del caudalNo
DescripciónAVTB 15 Válvula termostática 20-65#C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diámetro [mm]15 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm]14.5 mm
Factor de cavitación0.40
FunciónControlador de temp.
Función de limitador de retornoNo
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de temperatura
Longitud de tuberías capilares [m]2.0 m
Longitud del sensor de temperatura [mm]87 mm
Material de sellado del cono/asientoNBR/Bronce DZR BS 2872/CZ132
Material del asiento de la válvulaAcero al Cr-Ni, n.º de mat. 1.4301
Material del cono de la válvulaCaucho NBR
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR BS 2872/CZ132
Material del sensor de temperaturaCobre, n.º de mat. 2.0090
Material del tubo de impulsiónCobre, n.º de mat. 2.0090
Característica
Valor
Material DescriptionAVTB 15 Thermostatic valve 20-65°C
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Norma de conexiónISO 228/1
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP10
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]65 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]20 °C
Rango de presión diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 3/4 A
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max]90 °C
Tiempo de reacción, apertura [s]3 "
Tiempo de reacción, cierre [s]3 "
Tipo de productoAVTB
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]1.90 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.631 Kilogramo
Peso neto1.549 Kilogramo
Volumen4.082 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421100431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm