Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Rosca externa

003N5102

AVTB 20 Válvula termostática 0-30#C

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarETA VA 1.54/18952
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Característica de caudalLineal
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión del sensorRosca ext. M22x1/R3/4, conforme a la norma DIN 2999
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Constante de tiempo [s]3 "
Contiene bateríasNo
Control de temperaturaSí
Control del caudalNo
DescripciónAVTB 20 Válvula termostática 0-30#C
DG Indicator ProfileContains Gas
Diámetro [mm]20 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm]18.0 mm
Factor de cavitación0.40
Formato de empaquetadoMultipack
FunciónControlador de temp.
Función de limitador de retornoNo
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: TSí
Grupo de productosControladores de temperatura
Longitud de tuberías capilares [m]2.0 m
Longitud del sensor de temperatura [mm]210 mm
Material de sellado del cono/asientoNBR/Bronce DZR BS 2872/CZ132
Material del asiento de la válvulaAcero al Cr-Ni, n.º de mat. 1.4301
Material del cono de la válvulaCaucho NBR
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR BS 2872/CZ132
Material del sensor de temperaturaCobre, n.º de mat. 2.0090
Característica
Valor
Material del tubo de impulsiónCobre, n.º de mat. 2.0090
Material DescriptionAVTB 20, Kvs3.4, 0-30C
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Norma de conexiónISO 228/1
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP10
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]30 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]0 °C
Rango de presión diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1 A
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max]55 °C
Tiempo de reacción, apertura [s]3 "
Tiempo de reacción, cierre [s]15 "
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAVTB
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]3.40 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.706 Kilogramo
Peso neto1.621 Kilogramo
Volumen4.082 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255156284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm