Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (rápida), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Rosca externa

003N5039

AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m rosca ext. G ret., I-p
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: AVTB

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarETA VA 1.54/18952
Característica de caudalLineal
Clase de presiónPN 16
Conexión del sensorRosca ext. M14x1/R1/2, conforme a la norma DIN 2999
Control de temperatura
Control del caudalNo
DescripciónAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m rosca ext. G ret., I-p
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diámetro [mm]15 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm]9.5 mm
Factor de cavitación0.40
FunciónControlador de temp.
Función de limitador de retornoNo
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de temperatura
Longitud de tuberías capilares [m]2.0 m
Longitud del sensor de temperatura [mm]180 mm
Material de sellado del cono/asientoNBR/Bronce DZR BS 2872/CZ132
Material del asiento de la válvulaAcero al Cr-Ni, n.º de mat. 1.4301
Material del cono de la válvulaCaucho NBR
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR BS 2872/CZ132
Material del sensor de temperaturaCobre, n.º de mat. 2.0090
Material del tubo de impulsiónCobre, n.º de mat. 2.0090
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Característica
Valor
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Montaje del sensor de temperaturaMás frío
Norma de conexiónISO 228/1
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP10
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]60 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]20 °C
Rango de presión diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Tamaño de conexiónG 3/4 A
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max]90 °C
Tiempo de reacción, apertura [s]3 "
Tiempo de reacción, cierre [s]3 "
Tipo de productoAVTB (rápida)
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]1.90 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.001 Kilogramo
Peso neto0.001 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen3.584 Litro
EAN/UPC5702428486927