Danfoss logo
AVTB, PN 16, 3.40 m³/h, Internal thread 003N3030, Left

AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, Rosca interna

003N3030

AVTB, FJV, AVD(S)A, válvula, DN20, rosca int., I-p

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarETA VA 1.54/18952
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Característica de caudalLineal
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónAVTB, FJV, AVD(S)A, válvula, DN20, rosca int., I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]20 mm
Factor de cavitación0.40
Formato de empaquetadoPaquete industrial
FunciónVálvula DN 20
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de temperatura
Material de sellado del cono/asientoNBR/latón n.º mat. 2.0402
Material del asiento de la válvulaAcero al Cr-Ni, n.º de mat. 1.4301
Material del cono de la válvulaCaucho NBR
Material del cuerpo de la válvulaBronce CuZn40Pb2, n.º de mat. 2.0402
Característica
Valor
Material DescriptionAVTB, FJV, AVD(S)A Valve DN20 i.thr, I-p
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Norma de conexiónISO 7/1
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónRp 1/2
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de productoAVTB
Tipos de conexiónRosca interna
Valores kvs [m³/h]3.40 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.729 Kilogramo
Peso neto0.693 Kilogramo
Volumen1.203 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428486965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm