Danfoss logo
Actuators - Temperature, AVTB, 003N0151

AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2 m

003N0151

Act. termost. AVTB 20-65 1m 14,5x87mm

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión del sensorRosca ext. M14x1/R1/2, conforme a la norma DIN 2999
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Constante de tiempo [s]25 "
Contiene bateríasNo
DescripciónAct. termost. AVTB 20-65 1m 14,5x87mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diámetro del sensor de temperatura [mm]14.5 mm
FunciónControlador de temp.
Grupo de productosActuadores: temperatura
Longitud de tuberías capilares [m]2.0 m
Longitud del sensor de temperatura [mm]87 mm
Característica
Valor
Material del sensor de temperaturaCobre, n.º de mat. 2.0090
Material del tubo de impulsiónCobre, n.º de mat. 2.0090
Material DescriptionAVTB Thermost.act. 20-65 1m ?14,5x87mm
Product line08
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]65 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]20 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max]95 °C
Tipo de productoAVTB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.56 Kilogramo
Peso neto0.532 Kilogramo
Volumen4.082 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421100080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm