Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Vainas de inmersión, Para el tipo de producto: AVT, 210 mm, R 3/4, Acero inoxidable

065-4417

Vaina inm. AVT 16 mm acero inox. (sens. 210) PN25

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max]50 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min]32 mm
Clase de presiónPN 25
Contiene bateríasNo
DescripciónVaina inm. AVT 16 mm acero inox. (sens. 210) PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Longitud. [mm]210.0 mm
MaterialAcero inoxidable
Característica
Valor
Material DescriptionImm.pocket,AVT,16mm,SS(Sensor 210),PN25
Para el tipo de productoAVT
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónR 3/4
Tipo de productoVainas de inmersión
Tipos de conexiónRosca externa

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.202 Kilogramo
Peso neto0.177 Kilogramo
Volumen0.256 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421812730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm