Vainas de inmersión, Para el tipo de producto: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Latón
065-4414
Vaina inm. AVT; RAVI/K, 9,5 mm latón (sens. 170) PN25
065-4414
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] | 25 mm |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] | 15 mm |
| Clase de presión | PN 25 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Vaina inm. AVT; RAVI/K, 9,5 mm latón (sens. 170) PN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Longitud. [mm] | 170.0 mm |
| Material | Latón |
| Material Description | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Para el tipo de producto | AVTRAVI/K |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | R 1/2 |
| Tipo de producto | Vainas de inmersión |
| Tipos de conexión | Rosca externa |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.143 Kilogramo |
| Peso neto | 0.13 Kilogramo |
| Volumen | 0.251 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |