Vainas de inmersión, Para el tipo de producto: AVTB, RAVI, 182 mm, Latón
013U0290
AVTB RAVI vain. inm. 1/2" latón 182 casquillo ext.
013U0290
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max] | 40 bar |
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min] | 16 bar |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | AVTB RAVI vain. inm. 1/2" latón 182 casquillo ext. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 11 mm |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Longitud. [mm] | 182.0 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material | Latón |
| Material Description | AVTB,RAVI Im.pock.1/2brass182ex.gland |
| Para el tipo de producto | AVTB, RAVI |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | Rp ½ / M14 x 1mm |
| Tipo de producto | Vainas de inmersión |
| Tipos de conexión | Rosca externa |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.13 Kilogramo |
| Peso neto | 0.128 Kilogramo |
| Volumen | 0.098 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421510131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |