Racores de compresión, G 1 1/4 A
013U0140
Racores de compr. para VMT DN25 fi28x1
013U0140
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Racores de compr. para VMT DN25 fi28x1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 25 mm |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Racores |
| Material | Latón CW 617N |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1 |
| Para tamaño de válvula | DN 25 |
| Presión nominal [bar] | 10 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | G 1 1/4 A |
| Tipo de producto | Racores de compresión |
| Tipos de conexión | Rosca interna |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.223 Kilogramo |
| Peso neto | 0.204 Kilogramo |
| Volumen | 0.324 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420111612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |