Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

Racores de compresión, DN 20, G 1 A

013U0135

Racores de compr. para VMT DN20 fi22x1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónRacores de compr. para VMT DN20 fi22x1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]20 mm
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRacores
MaterialLatón CW 617N
Característica
Valor
Material DescriptionComp. fittings for VMT DN20 fi 22x1
Para tamaño de válvulaDN 20
Presión nominal [bar]10 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1 A
Tipo de productoRacores de compresión
Tipos de conexiónRosca interna
Unidades de empaquetadura1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.138 Kilogramo
Peso neto0.134 Kilogramo
Volumen0.331 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420005515
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm