Termostato TPC 40-60 °C
003L3962
Termostato TPC 40-60 °C
003L3962
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
| Conexión del sensor | M14x1 |
| Constante de tiempo [s] | 3 " |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Termostato TPC 40-60 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 9.5 mm |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | Controlador de temp. compensado por caudal |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Longitud de tuberías capilares [m] | 0.6 m |
| Longitud del sensor de temperatura [mm] | 64 mm |
| Material del sensor de temperatura | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del tubo de impulsión | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
| Material Description | Thermostat TPC 40 - 60 °C |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 40 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max] | 70 °C |
| Tipo de producto | Elementos termostáticos |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.182 Kilogramo |
| Peso neto | 0.178 Kilogramo |
| Volumen | 1.721 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |