Act. termost. IHPT c/ sensor estándar
003L3833
Act. termost. IHPT c/ sensor estándar
003L3833
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Act. termost. IHPT c/ sensor estándar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Longitud de tuberías capilares [m] | 0.6 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del tubo de impulsión | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
| Material Description | IHPT Thermost. act. w.standard sensor |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 45 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Elementos termostáticos |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.215 Kilogramo |
| Peso neto | 0.196 Kilogramo |
| Volumen | 1.725 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421554401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |