Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Accesorios

003G1730

Pressure stuffing box

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict heating y district cooling
Clase de presiónPN 16/25/40
DescripciónPressure stuffing box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]10 mm
Diámetro [mm] [Max]125 mm
Diámetro [mm] [Min]65 mm
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Característica
Valor
Material DescriptionPressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1/4
Tipo de controladorVFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1)
Tipo de productoAccesorios

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.172 Kilogramo
Peso neto0.16 Kilogramo
Volumen0.296 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162443071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm