Vainas de inmersión, Para el tipo de producto: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Acero inoxidable
003G1412
Vaina de inmersión, AFT, R1Z, acero inox., PN40
003G1412
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max] | 16 bar |
| Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min] | 16 bar |
| Clase de presión | PN 40 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Vaina de inmersión, AFT, R1Z, acero inox., PN40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 24 mm |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Longitud. [mm] | 401.0 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| Material Description | Immersion pocket, AFT, R1Z, SS, PN40 |
| Para el tipo de producto | AFT |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | R1" DIN2999 |
| Tipo de producto | Vainas de inmersión |
| Tipos de conexión | Rosca externa |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.619 Kilogramo |
| Peso neto | 0.36 Kilogramo |
| Volumen | 10.416 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104011523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |