Danfoss logo
Immersion pocket, AFT, R1Z, Bronze, PN40

Vainas de inmersión, Para el tipo de producto: AFT, 401 mm, R1" DIN2999

003G1399

Vaina de inmersión, AFT, R1Z, bronce, PN40

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max]16 bar
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min]16 bar
Clase de presiónPN 40
Contiene bateríasNo
DescripciónVaina de inmersión, AFT, R1Z, bronce, PN40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]24 mm
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Longitud. [mm]401.0 mm
Característica
Valor
MaterialBronze
Material DescriptionImmersion pocket, AFT, R1Z, Bronze, PN40
Para el tipo de productoAFT
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónR1" DIN2999
Tipo de productoVainas de inmersión
Tipos de conexiónRosca externa

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.65 Kilogramo
Peso neto0.566 Kilogramo
Volumen10.752 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421812495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm