Danfoss logo
VHS Sets PRIAGEC_R

Conjuntos VHS, 15, Escuadra, RAS-D, Cromado

PRIAGEC

Set with RAS-D sensor, VHS-UN valve, square cover, adaptor

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
ColorCromado
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contenido del juegoValve, sensor, valve cover
Contiene bateríasNo
DescripciónSet with RAS-D sensor, VHS-UN valve, square cover, adaptor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoEscuadra
Diseño del sensorRAS-D
Grupo de productosVálvulas VHS
Marcado CENo
Material DescriptionRAS-D + VHS 15 A + Cover, chrome (4777)
N.° de expediente SCIP8d5a8ce7-a74b-49f9-b9cc-66a66d3b818c
Nombre del producto en el expediente SCIPRAS-D & VHS Set 3
Característica
Valor
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Product line03
Rango de presión diferencial [bar] [Max]0.60 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entradaG 3/4 A
Tamaño de la conexión de salidaR 1/2
Tamaño de válvula15
Temperatura del caudal [°C] [Max]120 °C
Tipo de productoConjuntos VHS
Tipo de sensorSensor termostático
Tipo de válvulaVHS
Tipo RLVIntegrated
Valor kv en Xp = 0,5 - 2,0K [m³/h] [Max]0.480 m³/h
Valor kv en Xp = 0,5 - 2,0K [m³/h] [Min]0.020 m³/h
Valores kvs [m³/h] [Max]0.57 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.01 Kilogramo
Peso neto1.009 Kilogramo
Volumen1.758 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420084046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm