Danfoss logo
React RA click + RLV-KB 1_2 A_Left

Conjunto TRV, RA, RLV-KB, ½", Escuadra

015G5351

Set with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
ColorRAL 9016 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contenido del juego2-elements
Contiene bateríasNo
DescripciónSet with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
DG Indicator ProfileContains Liquids
DiseñoEscuadra
Diseño del sensorDanfoss React™
Grupo de productosConjunto TRV
Limiter pinsYes
Marcado CENo
Material DescriptionReact RA click + RLV-KB 1/2" A
Medios del sensorLíquido
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP341f90aa-97ae-46b2-91ee-58070d25171a
Nombre del producto en el expediente SCIPReact & RLV-KB 1/2" Set
Product line03
Response time [m]15 min
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula½"
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]28 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeCaja
Tipo de productoDanfoss React™ + RLV-KB
Tipo de racorSin racor
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulasin válvula
Tipo RLVRLV-KB
Zero-blockingNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.573 Kilogramo
Peso neto0.519 Kilogramo
Volumen0.785 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424625436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm