Danfoss logo
RAX Design sets PRIAVLW Products for design radiators_F

Conjuntos de diseño RAX, Sensor montado a la derecha, RAX, RAL 9016 en blanco

PRIAVLW

Includes RAX sensor, valve and lockshield valve

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULOut of scope
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
ColorRAL 9016 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contenido del juegoVálvula, sensor, detentor
Contiene bateríasNo
DescripciónIncludes RAX sensor, valve and lockshield valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DiseñoSensor montado a la derecha
Diseño del sensorRAX
Grupo de productosProductos para radiadores de diseño
Marcado CEOut of scope
Material DescriptionRight-set 9016 (RA-URX, RLV-X and RAX)
N.° de expediente SCIP0b1c308f-8c6c-40a3-a91e-b58e88455e6d
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPRAX Design set
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Product line03
Rango de presión diferencial [bar] [Max]0.60 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entradaRp 1/2
Tamaño de la conexión de salidaR 1/2
Temperatura del caudal [°C] [Max]120 °C
Tipo de productoConjuntos de diseño RAX
Tipo de sensorSensor termostático
Tipo de válvulaRA-URX
Tipo RLVRLV-X
Valor kv en Xp = 0,5 - 2,0K [m³/h] [Max]0.340 m³/h
Valor kv en Xp = 0,5 - 2,0K [m³/h] [Min]0.030 m³/h
Valores kvs [m³/h] [Max]0.44 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.122 Kilogramo
Peso neto1.122 Kilogramo
Volumen1.782 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420084060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm