Conjuntos de colector para Suecia, RadiCal - FLX, Montaje flexible, Sistema bitubo
192N3332
Rad. koppel radical 2-FLX M22 / Thermostatic valve and lockshield valve
192N3332
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del radiador [mm] [máx.] | 900 mm |
| Altura del radiador [mm] [mín.] | 300 mm |
| Aplicación | Sistema bitubo |
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Conexión al sistema | M22 x 1,5 |
| Contenido del juego | Válvula termostática y detentor |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Rad. koppel radical 2-FLX M22 / Thermostatic valve and lockshield valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño | Montaje flexible |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Grupo de productos | Conjuntos de colector para Suecia |
| Marcado CE | Out of scope |
| Material Description | RAD.KOPPEL RADICAL 2-FLX M22 |
| Presión de prueba [bar] | 16 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 03 |
| Rango de medida de Kv | 0.04 - 0.58 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de entrada | M 22 |
| Tamaño de la conexión de salida | G 1/2 |
| Temperatura del caudal [°C] [Max] | 120 °C |
| Tipo de producto | RadiCal - FLX |
| Tipo de radiador | Radiador Konventionell |
| Tipo de válvula | RA-FLX |
| Valores kvs [m³/h] | 0.64 m³/h |
| Valores kvs [m³/h] [Max] | 0.48 m³/h |
| Valores kvs [m³/h] [Min] | 0.03 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.61 Kilogramo |
| Peso neto | 0.61 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255116530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |