Conjuntos de colector para Suecia, M68-RA 46F, Conexión de suelo, Sistema de un conducto
192N3316
M68 RA 46F M22/M26, reversible valve; the radiator flow is preset between 20-80%; default setting 40%
192N3316
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del radiador [mm] [máx.] | 900 mm |
| Altura del radiador [mm] [mín.] | 300 mm |
| Aplicación | Sistema de un conducto |
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Conexión al sistema | M22 x 1,5 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | M68 RA 46F M22/M26, reversible valve; the radiator flow is preset between 20-80%; default setting 40% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño | Conexión de suelo |
| Grupo de productos | Conjuntos de colector para Suecia |
| Marcado CE | Out of scope |
| Material Description | VENTIL M68 RA 46F 1-RÖRS M22-M26 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de prueba [bar] | 16 bar |
| Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 03 |
| Rango de medida de Kv | 0.05 - 0.60 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Tamaño de la conexión de entrada | G 3/8 |
| Tamaño de la conexión de salida | M 26 |
| Temperatura del caudal [°C] [Max] | 90 °C |
| Tipo de producto | M68-RA |
| Tipo de radiador | Radiador Konventionell |
| Tipo de válvula | M68-RA 46F |
| Valores kvs [m³/h] | 0.60 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.38 Kilogramo |
| Peso neto | 0.38 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 7332751001399 |