Conjuntos de colector para Suecia, M68-RA 86SF, Conexión de pared, Sistema de un conducto
192N3313
M68 RA 86SF M22, reversible valve; the radiator flow is fixed at 40%
192N3313
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del radiador [mm] [máx.] | 900 mm |
| Altura del radiador [mm] [mín.] | 300 mm |
| Aplicación | Sistema de un conducto |
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Conexión al sistema | M21 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | M68 RA 86SF M22, reversible valve; the radiator flow is fixed at 40% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño | Conexión de pared |
| Grupo de productos | Conjuntos de colector para Suecia |
| Marcado CE | Out of scope |
| Material Description | VENTIL M68 RA 86SF M22 |
| Presión de prueba [bar] | 16 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 03 |
| Rango de medida de Kv | 0.05 - 0.60 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de entrada | M 22 |
| Tamaño de la conexión de salida | G 3/4 A |
| Temperatura del caudal [°C] [Max] | 90 °C |
| Tipo de producto | M68-RA |
| Tipo de radiador | Radiador Konventionell |
| Tipo de válvula | M68-RA 86SF |
| Valores kvs [m³/h] | 0.60 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.46 Kilogramo |
| Peso neto | 0.46 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |