Danfoss logo
192N3311 VENTIL M68 RA 86F M22 R

Conjuntos de colector para Suecia, M68-RA 86F, Conexión de pared, Sistema de un conducto

192N3311

M68 RA 86F M22, reversible valve; the radiator flow is preset between 20-80%; default setting - 40%

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del radiador [mm] [máx.]900 mm
Altura del radiador [mm] [mín.]300 mm
AplicaciónSistema de un conducto
Aprobado por ULOut of scope
Conexión al sistemaM22 x 1,5
Contiene bateríasNo
DescripciónM68 RA 86F M22, reversible valve; the radiator flow is preset between 20-80%; default setting - 40%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoConexión de pared
Grupo de productosConjuntos de colector para Suecia
Marcado CEOut of scope
Material DescriptionVENTIL M68 RA 86F M22
Presión de prueba [bar]16 bar
Característica
Valor
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Product line03
Rango de medida de Kv0.05 - 0.60
Rango de presión diferencial [bar] [Max]0.60 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entradaG 3/8
Tamaño de la conexión de salidaG 3/4 A
Temperatura del caudal [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoM68-RA
Tipo de radiadorRadiador Konventionell
Tipo de válvulaM68-RA 86F
Valores kvs [m³/h]0.60 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.45 Kilogramo
Peso neto0.45 Kilogramo
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm