Danfoss logo
192N3116 VENTIL M68 RA 2000 2-RÖRS M21

Conjuntos de colector para Suecia, M68-RA, Conexión de suelo, Sistema bitubo

192N3116

M68 RA 2000 M21; the valve is reversible with the thermostat to the right or left

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del radiador [mm] [máx.]900 mm
Altura del radiador [mm] [mín.]300 mm
AplicaciónSistema bitubo
Aprobado por ULOut of scope
Conexión al sistemaM21
Contiene bateríasNo
DescripciónM68 RA 2000 M21; the valve is reversible with the thermostat to the right or left
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DiseñoConexión de suelo
Grupo de productosConjuntos de colector para Suecia
Marcado CEOut of scope
Material DescriptionVENTIL M68 RA 2000 2-RÖRS M21
Característica
Valor
Presión de prueba [bar]16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max]10 bar
Product line03
Rango de medida de Kv0.05 - 0.60
Rango de presión diferencial [bar] [Max]0.60 bar
Tamaño de la conexión de entradaM 21
Tamaño de la conexión de salidaG 3/4 A
Temperatura del caudal [°C] [Max]90 °C
Tipo de productoM68-RA
Tipo de radiadorRadiador Konventionell
Tipo de válvulaM68-RA
Valores kvs [m³/h]0.60 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.32 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto0.32 Kilogramo