Accesorios de colector, Empalme de compresión, Para válvulas: RA-K-VB; RA-K-VB-N
192N3303
Compression fitting R 3/8" x 12
192N3303
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del radiador [mm] [máx.] | 900 mm |
| Altura del radiador [mm] [mín.] | 300 mm |
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Compression fitting R 3/8" x 12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Grupo de productos | Conjuntos de colector para Suecia |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Out of scope |
| Material Description | KOMPRESSIONSKOPPLING R3/8"X12 |
| Para válvulas | RA-K-VBRA-K-VB-N |
| Product line | 03 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño | R 3/8" -12 |
| Tipo de accesorio | Empalme de compresión |
| Tipo de producto | Accesorios de colector |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.014 Kilogramo |
| Peso neto | 0.014 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255116479 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |